Minicilindros guiados DFC-6-5-P-A-GF

189455

Código de barras / GTIN : 4052568150006

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Diámetro del émbolo
6 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
17 N
Carrera
5 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados
Detección de posición
Vía sensor de proximidad