Filtro de carbón activo MS4-LFX-1/4-R-Z
529468
Código de barras / GTIN : 4052568085209
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión neumática 1
G1/4
Caudal normal máx. para clase de pureza del aire
360 l/min
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C
Presión de funcionamiento
0 bar - 14 bar
Forma constructiva
Filtro de carbón activo