Bobina magnética VACN-N-A1-3A-EX2-N

8029138

Código de barras / GTIN : 4052568280420

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión eléctrica
Forma A - Según DIN EN 175301-803
Tipo de fijación
Con tuerca moleteada
Valores característicos de las bobinas
230 V AC: 50 Hz, potencia de arranque de 6,9 VA, potencia de retención de 4,1 VA - 230 V AC: 60 Hz, potencia de arranque de 5,4 VA, potencia de retención de 3,3 VA
Grado de protección
IP65