Mini carro DGST-20-125-E1A

8078869

Código de barras / GTIN : 4052568447007

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Diámetro del émbolo
20 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
377 N
Carrera
125 mm
Amortiguación
Amortiguación de elastómero, en ambos lados, carrera no regulable
Detección de posición
Vía sensor de proximidad