Mini carro DGST-10-40-Y12A
8085167
Código de barras / GTIN : 4052568450557
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Diámetro del émbolo
10 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
94 N
Carrera
40 mm
Amortiguación
Amortiguación hidráulica externa
Detección de posición
Vía sensor de proximidad