Regulador de caudal másico VEMD-L-6-14-20-D21-M5-1-R1-V4

8086472

Código de barras / GTIN : 4052568451394

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Función de la válvula
Válvula reguladora de caudal proporcional de 2 vías
Consumo de corriente máx.
40 mA
Conexión eléctrica
4 pines - M8x1, codificación A según EN 61076-2-104 - Conector
Presión de funcionamiento
0 bar - 2.5 bar