Pinza paralela DHPC-32-A-NO-S

8116887

Código de barras / GTIN : 4052568564582

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Fuerza de sujeción por mordaza con 6 bar en cierre
207.6 N
Carrera por mordaza
11 mm
Detección de posición
Vía sensor de proximidad
Fuerza estática Fz máxima en la mordaza
246.8 N
Masa máx. por dedo externo
280 g