Actuador lineal DFPC-250-400-D-V4EX4-3E-45S-M24P-W2
8172157
Código de barras / GTIN : 4052568610463
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Diámetro del émbolo
250 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
29452 N
Carrera
400 mm
Detección de posición
Vía sensor de proximidad