Racor instantáneo en L NPQO-L-M5-Q4-P10

8203302

Código de barras / GTIN : 4052568659349

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
Rosca exterior M5
Conexión neumática 2
Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm
Diámetro nominal
2.5 mm
Temperatura ambiente
0 °C - 60 °C