Módulo de derivación MS4-FRM

Todas las funciones de la preparación del aire comprimido: reguladores de presión, válvulas de cierre, unidades de filtro y regulador y válvulas de arranque progresivo con función de seguridad, filtro, sensores de presión y de caudal, unidad de secado, separador de agua, sensores, lubricador y distribuidor. La solución adecuada para cada tarea. En los tamaños 4, 6, 9 y 12.
  • Patrón de 40 mm
  • Versiones opcionales con antirretorno integrado, con presostato
  • Salida hacia arriba y abajo
  • Apropiado como salida intermedia para diferentes calidades de aire
  • Versión opcional con sensor de presión