Cable de conexión NEBA
- Cables de conexión universales de alto rendimiento
- Adecuado para entornos difíciles y aplicaciones en constante movimiento o vibración
- Cumple las normas de seguridad IEC 61010-1 e IEC 61010-2-202 para aparatos eléctricos de medición, control y laboratorio
- Alto grado de protección IP65, IP68, IP69k
- Resistente a la abrasión y de baja adherencia
- Variante apropiada para cadenas de arrastre y utilización en robots
- Ignífugo y autoextinguible
- Recomendado para plantas productivas para la fabricación de Baterías de iones de litio (F1A)