Actuador giratorio DAPS
Gracias a su construcción compacta y su rigidez, el actuador giratorio DAPS con cinemática de leva y seguidor está especialmente adaptado a los requisitos de la industria de procesos.
- Grandes pares de superación de la resistencia de arranque
- Sostenible gracias a la prolongación del ciclo de vida mediante la simplificación de las reparaciones
- Patrón de taladros para bridas según ISO 5211
- Disposición de las perforaciones de montaje según VDI/VDE 3845
- Opcionalmente con accionamiento de emergencia manual
- Variante de acero inoxidable
- Según la Directiva de protección contra explosiones de la UE (ATEX)
- Con funciones de seguridad