Unidad de filtro y regulador MS12N-LFR
Todas las funciones de la preparación del aire comprimido: reguladores de presión, válvulas de cierre, unidades de filtro y regulador y válvulas de arranque progresivo con función de seguridad, filtro, sensores de presión y de caudal, unidad de secado, separador de agua, sensores, lubricador y distribuidor. La solución adecuada para cada tarea. En los tamaños 4, 6, 9 y 12.
- Con rosca de conexión NPT
- MS12N-LFR: regulador de diafragma servopilotada sin consumo interno de aire
- Buena característica de regulación con pequeña histéresis y compensación de presión primaria
- Buena separación de partículas y de condensado
- Con o sin escape de aire secundario
- Gran caudal
- Cabezal bloqueable con cerradura
- La opción de retorno para el escape desde la salida 2 hacia la entrada 1 ya está integrada
- Caudal nominal estándar <=22.000 l/min con dimensión de rejilla 124 mm