Válvula de bola VAPB

La serie de la válvula de bola VAPB ofrece soluciones de alta calidad para la válvula de bola con paso de pleno caudal para utilización industrial. De latón (-MS) o acero inoxidable (-CR) para una resistencia a la corrosión elevada.
  • Válvula de bola de 2 vías, automatizable
  • Ejecución en latón
  • Eje interior protegido
  • Accionamiento manual mediante palanca manual
  • Rosca de conexión según DIN 2999 o DIN ISO 228-1
  • Conexión abridada según la norma ISO 5211