Válvula de bola VZBF
Esta válvula de bola de dos partes de acero inoxidable se emplea para fluidos gaseosos y líquidos y su mantenimiento es muy sencillo. La versión Fire Safe cumple los requisitos de conformidad con API 607.
- Conexiones con brida según ANSI B 16.5. clase 150
- Certificación API 607 Fire Safe
- Ejecución en acero inoxidable
- Automatisierbarer 2-Wege-Flanschkugelhahn
- Aufbauflansch nach ISO 5211
- Ausblasgesicherte Welle
- Manuelle Betätigung über Handhebel möglich