Válvula de apertura, eléctrica HEE
- Electroválvula de 3/2 vías para alimentar y descargar instalaciones neumáticas
- En la conexión 3 se puede fijar un silenciador o montar el escape
- Con bobina, sin conector tipo zócalo
- El cabezal magnético se puede desplazar 4 x 90°
- Accionamiento manual auxiliar con pulsador e interruptor enclavable
- Tensión de alimentación de 24 V DC 110, 230 V AC
- Tamaños Mini, Midi, Maxi