Zawór kątowy VZXF-L-M22C-M-A-G2-430-H3B1-50-4

1002510

GTIN 4052568226114

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Przyłącze kabla
Mufa gwintowana G2 wg DIN ISO 228
Przepływ Kv
28 m³/h
Ciśnienie medium
0 bar - 4 bar
Średnica nominalna
43 mm