Zawór kątowy VZXF-L-M22C-M-B-G12-130-M1-V4V4T-50-40

1002513

GTIN 4052568226145

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Przyłącze kabla
Mufa gwintowana G1/2 wg DIN ISO 228
Przepływ Kv
3.3 m³/h
Ciśnienie medium
0 bar - 40 bar
Średnica nominalna
13 mm