Zawór kątowy VZXF-L-M22C-M-A-N112-350-M1-V4V4T-50-7

1002557

GTIN 4052568226572

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Przyłącze kabla
Mufa gwintowana 1 1/2 NPT wg ANSI/ASME B 1.20.1
Przepływ Kv
25 m³/h
Ciśnienie medium
0 bar - 7 bar
Średnica nominalna
35 mm