Chwytak równoległy HGPD-25-A
1132942
GTIN 4052568227074
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Siła chwytu na szczękę chwytającą przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zamykanie
133 N
Skok na szczękę chwytającą
6 mm
Sygnalizacja położenia
do wyłącznika zbliżeniowego
Zabezpieczenie siły chwytania
brak