Chwytak równoległy HGPD-80-A
1132957
GTIN 4052568227227
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Siła chwytu na szczękę chwytającą przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zamykanie
1858 N
Skok na szczękę chwytającą
20 mm
Sygnalizacja położenia
do wyłącznika zbliżeniowego
Zabezpieczenie siły chwytania
brak