Złączka z króćcem CN-1/8-PK-4

11945

GTIN 4052568021238

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
Gwint zewnętrzny G1/8
Przyłącze pneumatyczne 2
do przewodu o średnicy zewn. 6 mm
Średnica nominalna
3.2 mm
Temperatura otoczenia
0 °C - 60 °C