Złączka-L z końcówką nasadkową LCN-1/4-PK-6
12959
GTIN 4052568021559
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
Gwint zewnętrzny G1/4
Przyłącze pneumatyczne 2
do przewodu o średnicy zewn. 8 mm
Średnica nominalna
4.9 mm
Temperatura otoczenia
0 °C - 60 °C