Złączka-L z końcówką nasadkową LCN-3/8-PK-6

12960

GTIN 4052568021566

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
Gwint zewnętrzny G3/8
Przyłącze pneumatyczne 2
do przewodu o średnicy zewn. 8 mm
Średnica nominalna
4.9 mm
Temperatura otoczenia
0 °C - 60 °C