Złącze wtykowe-przegrodowe QSSK-10

130640

GTIN 4052568023904

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
do przewodu o średnicy zewn. Ø 10 mm
Przyłącze pneumatyczne 2
do przewodu o średnicy zewn. 10 mm
Temperatura otoczenia
-10 °C - 80 °C
Średnica nominalna
5.4 mm
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury
-0.95 bar - 14 bar