Złącze wtykowe-T QSMT-M5-4-100

130784

GTIN 4052568025052

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
Gwint zewnętrzny M5
Przyłącze pneumatyczne 2
do przewodu o średnicy zewn. 4 mm
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury
-0.95 bar - 14 bar
Temperatura otoczenia
-10 °C - 80 °C
Średnica nominalna
2.2 mm