Wkładka QSPKG20-3/8-U
132637
GTIN 4052568028145
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
Cartridge 20 mm
Przyłącze pneumatyczne 2
do przewodu o średnicy zewn. 3/8"
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura otoczenia
-5 °C - 60 °C
Średnica nominalna
6.4 mm