Wkładka QSPLK18-10
132639
GTIN 4052568028169
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
Cartridge 18 mm
Przyłącze pneumatyczne 2
do przewodu o średnicy zewn. 10 mm
Temperatura otoczenia
-5 °C - 60 °C
Średnica nominalna
6.7 mm