Wkładka QSPKG10-1/8-U

132852

GTIN 4052568028251

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
Cartridge 10 mm
Przyłącze pneumatyczne 2
do przewodu o średnicy zewn. 1/8"
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura otoczenia
-5 °C - 60 °C
Średnica nominalna
1.6 mm