Wkładka QSPK10-4

132979

GTIN 4052568028879

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
Cartridge 10 mm
Przyłącze pneumatyczne 2
do przewodu o średnicy zewn. 4 mm
Temperatura otoczenia
-5 °C - 60 °C
Średnica nominalna
2.3 mm