Złącze wtykowe-L QSML-M3-2
133030
GTIN 4052568029135
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
Gwint zewnętrzny M3
Przyłącze pneumatyczne 2
do przewodu o średnicy zewn. 2 mm
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury
-0.95 bar - 14 bar
Temperatura otoczenia
-10 °C - 80 °C
Średnica nominalna
0.8 mm