Złącze wtykowe-L NPQP-L-R12-Q12-FD
133060
GTIN 4052568029432
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
Gwint zewnętrzny R1/2
Przyłącze pneumatyczne 2
do przewodu o średnicy zewn. 12 mm
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura otoczenia
-20 °C - 60 °C