Złącze wtykowe-Y NPQP-Y-R38-Q10-FD-P10

133088

GTIN 4052568029715

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
Gwint zewnętrzny R3/8
Przyłącze pneumatyczne 2
do przewodu o średnicy zewn. 10 mm
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura otoczenia
-20 °C - 60 °C
Średnica nominalna
5.3 mm