Łącznik wtykowy L NPQP-L-Q4-E-FD-P10

133105

GTIN 4052568029852

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
do przewodu o średnicy zewn. Ø 4 mm
Przyłącze pneumatyczne 2
do przewodu o średnicy zewn. 4 mm
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura otoczenia
-20 °C - 60 °C
Średnica nominalna
2.8 mm