Łącznik wtykowy T NPQP-T-Q10-Q8-FD-P10

133117

GTIN 4052568029975

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
do przewodu o średnicy zewn. Ø 10 mm
Przyłącze pneumatyczne 2
do przewodu o średnicy zewn. 8 mm
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura otoczenia
-20 °C - 60 °C
Średnica nominalna
5 mm