Łącznik wtykowy Y NPQP-Y-Q8-E-FD-P10

133121

GTIN 4052568030018

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
Do przewodu o średnicy zewn. 8 mm
Przyłącze pneumatyczne 2
do przewodu o średnicy zewn. 8 mm
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura otoczenia
-20 °C - 60 °C
Średnica nominalna
5.7 mm