Zaślepka NPQP-P-S6-FD-P10
133129
GTIN 4052568030094
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
Tulejka wtykowa Ø 6 mm
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura otoczenia
-20 °C - 60 °C