Siłownik znormalizowany DSBC-32-100-PPSA-N3
1376471
GTIN 4052568231729
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Sposób działania
Dwustronnego działania
Ø tłoka
32 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
483 N
Skok
100 mm
Amortyzacja
samonastawna amortyzacja pneumatyczna w położeniu końcowym