Siłownik znormalizowany DSBC-40-250-PPVA-N3
1376664
GTIN 4052568231798
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Sposób działania
Dwustronnego działania
Ø tłoka
40 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
754 N
Skok
250 mm
Amortyzacja
amortyzacja pneumatyczna, regulowana w obu położeniach końcowych