Siłownik znormalizowany DSBC-100-40-PPVA-N3
1384805
GTIN 4052568016883
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Sposób działania
Dwustronnego działania
Ø tłoka
100 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
4712 N
Skok
40 mm
Amortyzacja
amortyzacja pneumatyczna, regulowana w obu położeniach końcowych