Siłownik płaski DZH-50-160-PPV-A

14069

GTIN 4052568002732

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Sposób działania
Dwustronnego działania
Ø tłoka
50 mm - odpowiednik dla średnicy
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
1178 N
Skok
160 mm
Amortyzacja
amortyzacja pneumatyczna, regulowana w obu położeniach końcowych