Siłownik płaski DZH-63-80-PPV-A
14077
GTIN 4052568002756
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Sposób działania
Dwustronnego działania
Ø tłoka
63 mm - odpowiednik dla średnicy
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
1870 N
Skok
80 mm
Amortyzacja
amortyzacja pneumatyczna, regulowana w obu położeniach końcowych