Informacje o cyklu życia produktu

Produkt jest przewidziany do zastąpienia.

10/2024 - Produkt w fazie wycofywania z produkcji. Nie stosować do nowych projektów. Prosimy o wybranie nowszego produktu alternatywnego.

06/2027 - Nie jest to produkt seryjny, dostępny tylko jako część zamienna.

06/2027 - Produkt został wycofany z produkcji.

Uwaga: Dostępny jest nowszy produkt

Oto więcej produktów z tej samej kategorii: Osprzęt do sterowników silników serwo

W celu uzyskania pomocy należy skontaktować się z Festo.

Kabel silnika NEBM-S1G15-E-5-Q7-LE6

1450836

GTIN 4052568232870

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Przyłącze elektryczne 1, rodzaj przyłącza
Gniazdo wtykowe
Przyłącze elektryczne 1, technika przyłączeniowa
Sub-D
Przyłącze elektryczne 2, rodzaj przyłącza
Kabel
Przyłącze elektryczne 2, technika przyłączeniowa
Otwarty koniec
Długość kabla
5 m