Sterownik silnika CMMP-AS-C5-3A-M3
1501326
GTIN 4052568237905
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Prąd znamionowy
4 A - 6 A
Napięcie znamionowe AC
230 V
Fazy, znamionowe napięcie robocze
1-faza
Moc znamionowa sterownika
1000 VA
Złącze magistrali polowej
CANopen - DeviceNet® - EtherCAT - EtherNet/IP - Modbus/TCP - PROFINET - Profibus DP