Siłownik płaski DZH-25- -PPV-A
150293
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Sposób działania
Dwustronnego działania
Ø tłoka
25 mm - odpowiednik dla średnicy
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
295 N
Skok
1 mm - 500 mm
Amortyzacja
amortyzacja pneumatyczna, regulowana w obu położeniach końcowych