Siłownik płaski DZH-20- -PPV-A
150294
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Sposób działania
Dwustronnego działania
Ø tłoka
20 mm - odpowiednik dla średnicy
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
188 N
Skok
1 mm - 320 mm
Amortyzacja
amortyzacja pneumatyczna, regulowana w obu położeniach końcowych