Informacje o cyklu życia produktu

Produkt jest przewidziany do zastąpienia.

04/2026 - Produkt w fazie wycofywania z produkcji. Nie stosować do nowych projektów. Prosimy o wybranie nowszego produktu alternatywnego.

11/2026 - Nie jest to produkt seryjny, dostępny tylko jako część zamienna.

12/2026 - Produkt został wycofany z produkcji.

Uwaga: Dostępny jest nowszy produkt

Oto więcej produktów z tej samej kategorii: Czujniki indukcyjne

W celu uzyskania pomocy należy skontaktować się z Festo.

Wyłącznik zbliżeniowy SIEN-M8NB-NO-S-L

150397

GTIN 4052568069070

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Wielkość
M8x1
Wyjście dwustanowe
NPN
Funkcja elementu przełączającego
Normalnie zamknięty
Zakres napięcia roboczego DC
10 V - 30 V