Siłownik płaski DZH-20-40-PPV-A
151135
GTIN 4052568116811
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Sposób działania
Dwustronnego działania
Ø tłoka
20 mm - odpowiednik dla średnicy
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
188 N
Skok
40 mm
Amortyzacja
amortyzacja pneumatyczna, regulowana w obu położeniach końcowych