Siłownik płaski DZH-16-25-PPV-A
151145
GTIN 4052568116897
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Sposób działania
Dwustronnego działania
Ø tłoka
16 mm - odpowiednik dla średnicy
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
121 N
Skok
25 mm
Amortyzacja
amortyzacja pneumatyczna, regulowana w obu położeniach końcowych