Układ pomiarowy położenia MLO-POT-360-TLF
152627
GTIN 4052568117511
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Skok
360 mm
Zasada pomiaru układu pomiaru położenia
analogowy
Sygnał wyjściowy
analogowy
Rozdzielczość przemieszczenia
0.01 mm
Przyłącze elektryczne
Wtyczka - wg DIN 43650 - Konstrukcja kwadratowa